(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Martillo sin golpes OS/OS-G

Martillo sin golpes OS/OS-G

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • OS-40 (Mango: Roble)
  • OS-40 G (Mango: fibra de vidrio)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OS-20
OS-20G
OS-30
OS-30G
OS-40
OS-40G
OS-50
OS-50G
OS-60
OS-60G
OS-70G
OS-80
OS-80G
OS-90
OS-100
OS-110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Manejar el material Tipo de detalles Nominal Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32101300RobleMango: Roble1/2 lb.123-4340370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32101315Fibra de vidrioManija: fibra de vidrio1/2 lb.370-5862460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38.5116330RobleMango: Roble1 libra.123-4358570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38.5116325Fibra de vidrioManija: fibra de vidrio1 libra.370-5871650
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

43124370RobleMango: Roble2 libras123-4366700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43124385Fibra de vidrioManija: fibra de vidrio2 libras370-5889900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.5163430RobleMango: Roble3 libras123-43741400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.5163440Fibra de vidrioManija: fibra de vidrio3 libras370-58971500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53184600RobleMango: Roble4 libras123-43822000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53184530Fibra de vidrioManija: fibra de vidrio4 libras370-59012000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60207860Fibra de vidrioManija: fibra de vidrio6 libras370-59193100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

74221880RobleMango: Roble8 libras123-44043800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

74221880Fibra de vidrioManija: fibra de vidrio8 libras370-59274100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

84221890RobleMango: Roble10 libras123-44634700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

94232900RobleMango: Roble12 libras123-44716000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108233900RobleMango: Roble15 libras370-58547400

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo sin golpes Material de la cabeza (Nylon) / Otro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico