(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Martillo de apertura simple

Martillo de apertura simple

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
· Orificio de mango excéntrico para un fácil giro y una fuerte fuerza de golpe.
[Aplicaciones]
· Para todos los trabajos de arquitectura e ingeniería civil en general.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OHS-5
OHS-6
OHS-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Nominal Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

511514405 libras123-49512423
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

541598206 libras123-49603209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

581749008 libras123-49784000

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo de una mano Material de la cabeza Acero al carbono para estructura mecánica S53C Manejar el material Roble

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico