(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Martillo de plástico/martillo combinado UD8-10

Martillo de plástico/martillo combinado UD8-10
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un mango con una forma cónica que se adapta bien a la mano, aumentando la eficiencia del trabajo.
· La cabeza está hecha de nylon reforzado que es difícil de romper o astillar, lo que reduce problemas tales como la contaminación de residuos en las máquinas.
· El mango de madera tiene un acabado de hendidura para evitar deslizamientos.
· La cabeza es reemplazable
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UD8-10

Número de Parte
UD8-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Martillo blando (cabeza de resina) Cabeza (diámetro)(mm) 32 Cabeza (longitud)(mm) 112
Longitud total(mm) 310 Material de la cabeza Resina Material de la manija Roble
Tipo de detalles Cabeza de nylon reforzada con martillo de plástico Nominal 1 libra Trusco Code 373-8931
Masa(g) 450

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UD8-10 de la serie Martillo de plástico/martillo combinado UD8-10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico