(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Martillo Narashi (Horizontal)

Martillo Narashi (Horizontal)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Martillo para chapa
· Material de la cabeza: Cobre al carbono
· Material del mango: roble de hoja perenne

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HNNR-0018
HNNR-0021
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30102382-8590280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35110382-8603390

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Martillo de placa de metal Longitud total(mm) 330 Material de la cabeza Acero al carbón
Material de la manija Roble

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico