(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Palo de rosca extensible

Palo de rosca extensible

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
01390
01448
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ17130~520411-539270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ19250~1510411-5406200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Martillo de prueba Aplicación Prueba de golpeteo de martillo de paredes, etc. Material: agarre Caucho
Material: Elemento de antena Tubería de acero inoxidable Material: parte esférica Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico