(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates de punta larga JIS

Alicates de punta larga JIS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La punta es resistente para un excelente rendimiento de corte sin romperse ni curvarse.
[Aplicaciones]
· Alicates de punta larga para el montaje y reparación de equipos de AV/comunicación/precisión y para uso de aficionados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBRP125
TBRP150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1424989999243949437-817295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1604989999111446365-5016120

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Con o sin resorte NA
Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 1.5 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 2.6 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Características La punta es resistente para un excelente rendimiento de corte sin romperse ni curvarse. Especificaciones Con muelle y punta dentada Material Acero especial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico