(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates: acero JIS, empuñadura acojinada, TBPE

Alicates: acero JIS, empuñadura acojinada, TBPE
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Alicates estándar.
· Utiliza acero especial de desarrollo exclusivo para un excelente corte y durabilidad, y puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, desde trabajos profesionales hasta trabajos domésticos generales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBPE150
TBPE175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de alambre de acero
(mmø)
Rendimiento de corte de alambre de cobre
(mmø)
VA (VVF) Capacidad de corte de alambre
(mmø)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1602.23Núcleo 1.6X3365-4974180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18633.5Núcleo 2.0X3365-4982260

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Con o sin resorte NA
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características Alicates estándar Características 2 Utiliza acero especial desarrollado de forma única para un excelente corte y durabilidad, y puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, desde trabajos profesionales hasta trabajos domésticos generales.
Orificio de fijación de la correa contra caídas NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico