(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates de doble anillo

Alicates de doble anillo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Estructura que permite que el anillo se abra con un solo toque. (PAT.P)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRP-6

Número de Parte
TRP-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 155
Con o sin resorte NA Tamaño de anillo compatible(mm) 3–8 Rango de uso del anillo(mm) 0.5–1.5
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 280-9885 Masa(g) 125
Características Estructura que permite que el anillo se abra con un solo toque (PAT.P) Especificaciones Acabado brillante

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRP-6 de la serie Alicates de doble anillo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico