(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de agarre tipo C (con accesorios giratorios)

Alicates de agarre tipo C (con accesorios giratorios)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La punta tiene un accesorio universal (ancho del accesorio 27 mm), e incluso los objetos angulados se pueden sujetar con un área de superficie de sujeción más amplia.
[Aplicaciones]
· Para planchas metálicas, trabajos de soldadura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TVPC-280S

Número de Parte
TVPC-280S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 290
Con o sin resorte NA Apertura de boca (madera cuadrada) Mínimo(mm) 1 Apertura de boca (madera cuadrada) Máximo(mm) 95
Apertura de boca (tubería) Mínimo(mmø) 1 Apertura de boca (tubo) Máximo(mmø) 100 Máxima fuerza de apriete(kN) 4
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 374-7271 Masa(g) 805
Características La punta tiene un accesorio universal (ancho del accesorio 27 mm), e incluso un objeto puede sujetarse con un área de superficie de sujeción más amplia. Aplicación Para trabajos en chapa y soldadura Dureza de la cabeza HRC38~48
Bolsillo(mm) 103

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TVPC-280S de la serie Alicates de agarre tipo C (con accesorios giratorios).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico