(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de agarre tipo P

Alicates de agarre tipo P
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para la determinación tardía de la ubicación de soldadura, doblado, engarzado, correcciones y otros trabajos de chapa metálica.
[Aplicaciones]
· Para planchas metálicas, trabajos de soldadura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGPP-200

Número de Parte
TGPP-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 197
Con o sin resorte NA Apertura de boca (madera cuadrada) Mínimo(mm) 1 Apertura de boca (madera cuadrada) Máximo(mm) 11
Apertura de boca (tubería) Mínimo(mmø) 3 Apertura de boca (tubo) Máximo(mmø) 13 Máxima fuerza de apriete(kN) 2.9
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 253-5084 Masa(g) 490
Características Ideal para la determinación tardía de la ubicación de soldadura, doblado, engarzado, correcciones y otros trabajos de chapa Aplicación Para trabajos en chapa y soldadura Dureza del cuerpo principal HRC35~45
Dureza de la cabeza HRC35~40 Dureza de la placa HRC35~40 Ancho de la placa(mm) 79
Apertura paralela(mm) 11

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TGPP-200 de la serie Alicates de agarre tipo P.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico