(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates: punta larga, empuñadura de bloqueo, acero al cromo molibdeno, TVPL

Alicates: punta larga, empuñadura de bloqueo, acero al cromo molibdeno, TVPL
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El acero al cromo molibdeno se usa para el cuerpo principal y se hace resistente y duradero mediante enfriamiento completo.
· Tipo de boquilla larga para llegar fácilmente a lugares estrechos.
[Aplicaciones]
· Para planchas metálicas, trabajos de soldadura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TVPL-170
TVPL-230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura de boca (madera cuadrada) Máximo
(mm)
Apertura de boca (tubo) Máximo
(mmø)
Máxima fuerza de apriete
(kN)
Trusco Code Masa
(g)
Apertura paralela
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17050352.9~5.8374-61351804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23065384.9 a 7.8374-614336710

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Con o sin resorte NA
Apertura de boca (madera cuadrada) Mínimo(mm) 1 Apertura de boca (tubería) Mínimo(mmø) 1 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Características El acero al cromo molibdeno se usa para el cuerpo principal y se hace resistente y duradero mediante el proceso de endurecimiento total. Características 2 Tipo de boquilla larga para acceder fácilmente a espacios reducidos Aplicación Para trabajos en chapa y soldadura
Especificaciones Con cortador para alambre de acero blando

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico