(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates - punta larga, empuñadura de bloqueo, TGPL

Alicates - punta larga, empuñadura de bloqueo, TGPL
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con cortador para alambre de acero blando.
· Tipo de boquilla larga para acceder fácilmente a espacios confinados.
[Aplicaciones]
· Para planchas metálicas, trabajos de soldadura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGPL-160

Número de Parte
TGPL-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 165
Con o sin resorte NA Apertura de boca (madera cuadrada) Mínimo(mm) 1 Apertura de boca (madera cuadrada) Máximo(mm) 10
Apertura de boca (tubería) Mínimo(mmø) 3 Apertura de boca (tubo) Máximo(mmø) 21 Máxima fuerza de apriete(kN) 1.5
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 253-4991 Masa(g) 170
Características Con cortador para alambre de acero blando Características 2 Tipo de boquilla larga para acceder fácilmente a espacios reducidos Aplicación Para trabajos en chapa y soldadura
Dureza del cuerpo principal HRC35~45 Dureza de la cabeza HRC50~55 Tamaño de alambre de hierro suave cortable(mmø) 1.2
Grosor de la punta de la cabeza(mm) 4.2 Apertura paralela(mm) 4.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TGPL-160 de la serie Alicates - punta larga, empuñadura de bloqueo, TGPL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico