(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates universales - mandíbula ajustable, empuñadura de bloqueo, TGP

Alicates universales - mandíbula ajustable, empuñadura de bloqueo, TGP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para diversos trabajos que utilizan una prensa manual como el posicionamiento.
[Aplicaciones]
· Para planchas metálicas, trabajos de soldadura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGP-125
TGP-175
TGP-200
TGP-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura de boca (madera cuadrada) Máximo
(mm)
Apertura de boca (tubería) Mínimo
(mmø)
Apertura de boca (tubo) Máximo
(mmø)
Espesor de la cabeza
(mm)
Máxima fuerza de apriete
(kN)
Trusco Code Masa
(g)
Tamaño de alambre de hierro suave cortable
(mmø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1401561983253-49241601.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1852662510.67253-49323802.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2103072910.59253-49414402.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2253573610.89253-49595402.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Con o sin resorte NA
Apertura de boca (madera cuadrada) Mínimo(mm) 1 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características Adecuado para diversos trabajos que utilizan una prensa manual, como el posicionamiento
Aplicación Para trabajos en chapa y soldadura Dureza del cuerpo principal HRC35~45 Dureza de la cabeza HRC50~55

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico