(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates largos de acero inoxidable de punta larga

Alicates largos de acero inoxidable de punta larga
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con una función de corte.
· Alicates de punta larga ideales para "agarrar, pellizcar y tirar".
· Empuñadura de resina elastomérica que se adapta cómodamente a la mano.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LS-03

Número de Parte
LS-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 166
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 1.5 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 2.6
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 381-9400 Masa(g) 80
Características 1 Con función de corte Características 2 Alicates de punta larga ideales para "agarrar, pellizcar y tirar" Características 3 Empuñadura de resina elastomérica que se adapta cómodamente a la mano.
Especificación 1 Con resortes de plástico Especificación 2 Sin punta moleteado Material Acero inoxidable

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LS-03 de la serie Alicates largos de acero inoxidable de punta larga.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico