(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates ligeros de punta larga

Alicates ligeros de punta larga

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Pinzas de punta de aguja
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de punta larga livianos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LR-150S

Número de Parte
LR-150S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 166
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 1.5 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 2.6
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 381-9370 Masa(g) 100
Características 1 Alicates ligeros de punta larga para evitar la fatiga incluso después de largas horas de trabajo. Características 2 Empuñadura de resina elastomérica que se adapta cómodamente a la mano. Especificación 1 Con resortes de plástico
Especificación 2 Con punta moleteada Forma de la punta (E x F)(mm) 3 x 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LR-150S de la serie Alicates ligeros de punta larga.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico