(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates de plomo de punta curva (acero inoxidable)

Alicates de plomo de punta curva (acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Alicates de punta plana
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de punta curva (acero inoxidable), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP-35

Número de Parte
SP-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de plomo Longitud total(mm) 149
Con o sin resorte Disponible Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 381-9477
Masa(g) 55 Características 1 Ángulo de la punta 45 ° Características 2 Alicates de plomo doblados adecuados para "recoger, pellizcar y alinear"
Características 3 Empuñadura de resina elastomérica que se adapta cómodamente a la mano. Especificación 1 Con resortes de plástico Especificación 2 Sin punta moleteado
Material Acero inoxidable Orificio de fijación de la correa contra caídas NA

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP-35 de la serie Alicates de plomo de punta curva (acero inoxidable).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico