(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates de plomo con punta fina (acero inoxidable)

Alicates de plomo con punta fina (acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pinzas de plomo cónicas adecuadas para "agarrar, pellizcar, tirar y empujar".
· Empuñadura de resina elastomérica que se adapta cómodamente a la mano.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP-34

Número de Parte
SP-34
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de plomo Longitud total(mm) 152
Con o sin resorte Disponible Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 381-9469
Masa(g) 55 Características 1 Alicates de plomo cónicos adecuados para "agarrar, pellizcar, tirar y empujar" Características 2 Empuñadura de resina elastomérica que se adapta cómodamente a la mano.
Especificación 1 Con resortes de plástico Especificación 2 Sin punta moleteado Material Acero inoxidable
Orificio de fijación de la correa contra caídas NA

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP-34 de la serie Alicates de plomo con punta fina (acero inoxidable).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico