(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates Ligeros

Alicates Ligeros

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Alicates ligeros para evitar la fatiga incluso después de largas horas de trabajo.
· Cuchilla larga para cortar alambre VVF (3 núcleos) en una sola acción.
· Empuñadura de resina elastomérica que se adapta cómodamente a la mano.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LP-200

Número de Parte
LP-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 214.5
Con o sin resorte NA Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 3.4 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 4
VA (VVF) Capacidad de corte de alambre(mmø) 2.6x3 núcleo Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 381-9337
Masa(g) 265 Características 1 Alicates ligeros para evitar la fatiga incluso después de largas horas de trabajo. Características 2 Cuchilla de gran tamaño para cortar alambre VVF (3 núcleos) en una sola acción.
Características 3 Empuñadura de resina elastomérica que se adapta cómodamente a la mano. Orificio de fijación de la correa contra caídas NA

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LP-200 de la serie Alicates Ligeros.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico