(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· La punta se endurece con un tratamiento térmico especial.
[Aplicaciones]
· Adecuado para desmontar / ensamblar dispositivos electrónicos, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
105H-175
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates de punta larga | Longitud total(mm) | 175 |
---|---|---|---|---|---|
Con o sin resorte | Disponible | Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) | 2 | Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) | 3 |
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Trusco Code | 368-8933 | Masa(g) | 190 |
Características | La punta está endurecida con un tratamiento térmico especial. | Especificaciones | Con la primavera | Especificación 2 | Con punta moleteada |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente