(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

(Merry) Alicates de plomo dentados

(Merry) Alicates de plomo dentados
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Alicates de punta plana
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de punta dentada, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RD310

Número de Parte
RD310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de plomo Longitud total(mm) 160
Con o sin resorte Disponible Orificio de fijación de la correa contra caídas NA Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Trusco Code 368-9221 Masa(g) 120 Características La punta es ancha y procesada para ser resistente
Especificaciones Con la primavera Especificación 2 Con punta moleteada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RD310 de la serie (Merry) Alicates de plomo dentados.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico