(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortaalambres - alicates de crimpado, de alta resistencia, 2060-200

Cortaalambres - alicates de crimpado, de alta resistencia, 2060-200
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La cuchilla es larga y puede cortar el cable VA <VVF> (ø2.6, 3 núcleos) de una sola vez.
· Al igual que con 2050 (alicates de servicio pesado), el principio de palanca excéntrica proporciona un excelente rendimiento de corte.
· El producto puede usarse para engarzar terminales. Además, también tiene un orificio para pelar cables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2060-200

Número de Parte
2060-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 200
Con o sin resorte NA Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 3.2 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 4
VA (VVF) Capacidad de corte de alambre(mmø) 2.6x3 núcleo Orificio de fijación de la correa contra caídas Disponible Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Trusco Code 111-4603 Masa(g) 300 Características La cuchilla es larga y puede cortar el cable VA <VVF> (ø2.6, 3 núcleos) de una sola vez
Características 2 Al igual que con 2050 (alicates de servicio pesado), la ventaja de la palanca proporciona un excelente rendimiento de corte Características 3 El producto puede usarse para prensar terminales Características 4 Se proporcionan ranuras de pelado para cables eléctricos.
Función de engarzado((mm)2) 1,25 a 2 Habilidad de pelado Con agujero ø1.7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2060-200 de la serie Cortaalambres - alicates de crimpado, de alta resistencia, 2060-200.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico