(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates (felices) (con función de engarzado)

Alicates (felices) (con función de engarzado)
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Alicates
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates para engarzar (Merry) (con función de engarzado), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6050-185

Número de Parte
6050-185
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 185
Con o sin resorte NA Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 2.6 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 3.5
VA (VVF) Capacidad de corte de alambre(mmø) Núcleo 2X3 Orificio de fijación de la correa contra caídas Disponible Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Trusco Code 104-1479 Masa(g) 295 Características Se proporciona un acabado antideslizante adecuado a la empuñadura
Características 2 A medida que está moleteado, también puede volverse loco, etc. Función de engarzado((mm)2) 1,25 a 2 Habilidad de pelado Con agujero ø1.7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6050-185 de la serie Alicates (felices) (con función de engarzado).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico