(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

(Feliz) Alicates delgados ligeros

(Feliz) Alicates delgados ligeros

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 2080N-210
  • 2080-185
  • 2080-210
  • 2080N-185
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tiene una excelente capacidad de corte porque el punto de apoyo de la punta es más corto que los alicates comunes. (Con principio de palanca excéntrica)
· Ligero, delgado y duradero.
· Como el filo está pulido con una rueda de diamante, es superior en corte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2080N-210

Número de Parte
2080N-210
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 210
Con o sin resorte NA Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 3.6 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 4.5
VA (VVF) Capacidad de corte de alambre(mmø) 2.6x3 núcleo Habilidad de pelado NA Orificio de fijación de la correa contra caídas Disponible
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 221-7619 Masa(g) 292
Características Tiene una excelente capacidad de corte porque el punto de apoyo de la punta es más corto que los alicates comunes (adoptando el principio de palanca excéntrica)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2080N-210 de la serie (Feliz) Alicates delgados ligeros.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico