(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de alta resistencia (Merry)

Alicates de alta resistencia (Merry)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Alicates
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre alicates de alta resistencia, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2050-185
2050-225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de alambre de acero
(mmø)
Rendimiento de corte de alambre de cobre
(mmø)
VA (VVF) Capacidad de corte de alambre
(mmø)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1853.24Núcleo 2.0X3104-1274290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2253.64.52.6x3 núcleo104-1282370

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Con o sin resorte NA
Orificio de fijación de la correa contra caídas Disponible Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características Tiene una excelente capacidad de corte porque el punto de apoyo de la punta es más corto que los alicates comunes (adoptando el principio de palanca excéntrica)
Características 2 Se proporciona un acabado antideslizante adecuado a la empuñadura Características 3 A medida que está moleteado, también puede volverse loco, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico