(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates universales - tipo moleteado, empuñadura acojinada, 1050

Alicates universales - tipo moleteado, empuñadura acojinada, 1050

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Alicates
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates JIS, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1050-175
1050-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de alambre de acero
(mmø)
Rendimiento de corte de alambre de cobre
(mmø)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1752.63.5104-1614275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2003.24104-1622375

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Con o sin resorte Disponible
VA (VVF) Capacidad de corte de alambre(mmø) Núcleo 2.0X3 Orificio de fijación de la correa contra caídas NA Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Características Alicates estándar que contienen el más alto nivel de acero utilizado y poseen una excelente durabilidad Características 2 A medida que está moleteado, también puede volverse loco, etc. Especificaciones Con la primavera
Especificación 2 Con punta moleteada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico