(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

(Feliz) Alicates de anillo de retención (Hoja reemplazable / con pasador largo / para ejes)

(Feliz) Alicates de anillo de retención (Hoja reemplazable / con pasador largo / para ejes)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Funciones incorporadas de control a prueba de saltos y control de ancho de ajuste.
· Tipo de pin reemplazable. Se puede configurar en línea recta o diagonal.
· Hay 5 tipos diferentes de pin de repuesto para adaptarse a la aplicación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JC175B

Número de Parte
JC175B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates para el anillo de retención Longitud total(mm) 190
Eje / agujero Para el eje Con o sin resorte Disponible Con / sin función de reemplazo de garra de punta Disponible
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 298-4555 Masa(g) 190
Características Control a prueba de salpicaduras y funciones de control de ancho de configuración incorporadas Características 2 Pin tipo reemplazable. Se puede configurar en línea recta o diagonal Especificaciones Con la primavera
Accesorio Llave de pasador (2 tipos), el pasador largo está unido al cuerpo del alicate Accesorio 1 (pin para trabajo de piezas profundas) Diámetro de la punta de la garra 1,5 mm, longitud 58 mm, anillo compatible ø12-ø30 mm, Accesorio 2 (pin largo) Diámetro de la punta de la garra 1.8, 2.5 mm, longitud 56 mm, anillo compatible ø19-ø50 mm,
Accesorio 3 (pin para diámetros pequeños) Diámetro de la punta de la garra 1,2 mm, longitud 39 mm, anillo compatible ø6-ø11 mm, Accesorio 4 (pin para diámetros medios) Diámetro de la punta de la garra 1.5 mm, longitud 39 mm, anillo compatible ø12-ø18 mm, Accesorio 5 (pin estándar) Diámetro de la punta de la garra 2,0 mm, longitud 36 mm, anillo compatible ø19-ø40 mm,

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JC175B de la serie (Feliz) Alicates de anillo de retención (Hoja reemplazable / con pasador largo / para ejes).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico