(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

(Merry) NEJILER Alicates

(Merry) NEJILER Alicates
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La retención y la durabilidad mejoran gracias a la estructura dentada especial que aplica el principio de palanca excéntrica.
· Parte de agarre en ángulo a 22 ° para un fácil agarre.
· Agarre en 3 puntos.
[Aplicaciones]
· Para quitar tornillos aplastados u oxidados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZA185

Número de Parte
ZA185
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 185
Con o sin resorte NA Espesor(mm) 13 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Trusco Code 327-3521 Masa(g) 250 Características La retención y la durabilidad se mejoran por su estructura corrugada especial que aplica el principio de palanca excéntrica.
Características 2 Pieza de agarre en ángulo a 22 ° para un fácil agarre. Características 3 Agarre en 3 puntos Ancho de agarre(mm) 53
Ancho de la punta(mm) 7 Longitud de la punta(mm) 30 Tornillo compatible M2~M8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZA185 de la serie (Merry) NEJILER Alicates.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico