(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· La punta tiene un acabado especialmente delgado y largo, lo que la hace adecuada para trabajar en lugares profundos, y es especialmente resistente.
· Incluye un resorte y una cubierta suave.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates | Con o sin resorte | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Características | La punta tiene un acabado especialmente delgado y largo, lo que la hace adecuada para trabajar en lugares profundos, y tiene una excelente tenacidad | Especificaciones | Con la primavera |
Espesor de la punta(mm) | 2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente