(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

(Merry) Alicates Semi-Aguja Miniatura

(Merry) Alicates Semi-Aguja Miniatura
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para desmontar y ensamblar equipos de precisión.
· La parte de agarre de la punta está fabricada para ser extremadamente delgada.
· Incluye un resorte y una cubierta suave.
· Sin punta moleteada.
[Aplicaciones]
· Montaje, desmontaje y procesamiento de cables de plomo de equipos de precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M-09

Número de Parte
M-09
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 120
Con o sin resorte Disponible Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 111-1868
Masa(g) 40 Características Ideal para desmontar y montar equipos de precisión. Características 2 La punta de agarre está hecha muy delgada
Especificaciones Con la primavera Espesor de la punta(mm) 1.5 Punta No serrado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-09 de la serie (Merry) Alicates Semi-Aguja Miniatura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico