(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

(Merry) Alicates de punta plana y mango largo

(Merry) Alicates de punta plana y mango largo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La punta ha sido mecanizada delgada y plana.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-70

Número de Parte
L-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 185
Con o sin resorte Disponible Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 111-1540
Masa(g) 110 Características La punta es plana y delgada. Especificaciones Con la primavera
Espesor de la punta(mm) 3.5 Punta No serrado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-70 de la serie (Merry) Alicates de punta plana y mango largo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico