(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

(Merry) Pinzas de calor (con resorte)

(Merry) Pinzas de calor (con resorte)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • HT-200
  • HT-140
  • HT-120
  • HT-130
  • HT-160
  • HT-170
  • HT-180
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Pinzas
· Modelo: Pinzas térmicas
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las pinzas térmicas (con resorte), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HT-120
HT-130
HT-140
HT-160
HT-170
HT-180
HT-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tipo de detalles Rendimiento de corte
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
Especificaciones Temperatura máxima de la pieza de la cuchilla
(°C)
Calentador de repuesto No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150Hoja de alicates de corte finalφ4111-5014270Hoja de alicates de corte final140W-19H
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

165Hoja largaφ4111-5022270Hoja larga140W-19H
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160Hoja rectaφ4111-5031265Hoja recta150W-19H
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150Hoja delgadaφ4111-5049240Hoja delgada160W-19H
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150Hoja con ribete de 40 °φ4111-5057250Hoja con ribete de 40 °140W-19H
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190Cuchilla Estándarφ4111-5065250Cuchilla Estándar170W-19H
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190Cuchilla poderosaφ7111-5073370Cuchilla poderosa170W-29

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas de calor Con o sin resorte NA
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características La punta de la cuchilla se calienta con el calentador, lo que permite cortar incluso resina quebradiza sin agrietarse o romperse, y también cortar otros tipos de resina con una fuerza mínima Aplicación Para cortar resinas fácilmente quebradizas como acrílico, estireno y resina llena de vidrio
Transformador (se vende por separado) HTR30N-100V

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico