(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

(Merry) Pinzas de plástico de extremo largo

(Merry) Pinzas de plástico de extremo largo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pinzas de extremo con 35 mm de profundidad.
[Aplicaciones]
· Trabajos de corte de compuertas de resina en lugares profundos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2000EF-190

Número de Parte
2000EF-190
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 190
Con o sin resorte Disponible Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 368-9000
Masa(g) 220 Características Pinzas de extremo con 35 mm de profundidad Especificaciones Hoja redonda
Especificación 2 Con la primavera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2000EF-190 de la serie (Merry) Pinzas de plástico de extremo largo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico