(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cortaalambres - corte de plástico con tope, hoja redonda, 160SG-125

Cortaalambres - corte de plástico con tope, hoja redonda, 160SG-125

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con función de corrección de reacción.
· Con tope para evitar que el resorte se caiga o que la cuchilla se muerda.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

160SG-125

Número de Parte
160SG-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 125
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de plástico(mmø) 3 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Trusco Code 104-1894 Masa(g) 70 Características Con función de corrección de reacción
Características 2 Con tope para evitar que el resorte se caiga o que la cuchilla muerda Especificaciones Hoja redonda Especificación 2 Con la primavera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 160SG-125 de la serie Cortaalambres - corte de plástico con tope, hoja redonda, 160SG-125.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico