(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

(Merry) Pinzas de plástico inclinadas

(Merry) Pinzas de plástico inclinadas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 550SF-125
  • 550SF-150
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La parte de la cuchilla está inclinada y es adecuada para cortar compuertas encadenadas más complicadas.
· Un espacio en la parte trasera de las cuchillas permite cortar una puerta sobre un corredor.
· Ideal para corte de puertas de molduras de plástico.
· El ángulo de inclinación de la superficie de la cuchilla es de 35 °.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
550SF-125
550SF-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de plástico
(mmø)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1253327-380695
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1505327-3814120

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Con o sin resorte Disponible
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características La parte de la cuchilla está inclinada y es adecuada para cortar compuertas encadenadas más complicadas Características 2 Un espacio en la parte trasera de las cuchillas permite que una puerta se corte sobre un corredor
Características 3 Óptimo para el corte de puertas de molduras de plástico. Características 4 Ángulo de inclinación de la superficie de la cuchilla 35 ° Especificaciones Hoja redonda
Especificación 2 Con la primavera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico