(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

(Merry) Pinzas planas de plástico

(Merry) Pinzas planas de plástico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La parte de la cuchilla es plana y está en el mismo plano que la superficie de la cabeza.
· Se instala un tope para evitar la desalineación de las cuchillas.
[Aplicaciones]
· Óptimo para el corte de puerta pequeño y preciso de molduras de resina.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

140S-130

Número de Parte
140S-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 130
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de plástico(mmø) 3 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Trusco Code 368-8950 Masa(g) 90 Características La parte de la cuchilla es plana y está en el mismo plano que la cabeza.
Características 2 Se instala un tope para evitar la desalineación de las cuchillas. Especificaciones Hoja recta Especificación 2 Con la primavera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 140S-130 de la serie (Merry) Pinzas planas de plástico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico