(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

(Merry) Pinzas de alambre de carburo

(Merry) Pinzas de alambre de carburo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • CT305-7
  • CT305-8
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Pinzas
· Modelo: Pinzas
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las pinzas para cables de carburo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CT305-8

Número de Parte
CT305-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 200
Con o sin resorte NA Rendimiento de corte de alambre de piano(mmø) 1.2 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Trusco Code 395-6741 Masa(g) 280 Características Se inserta un chip de carburo en la parte de la cuchilla y permite cortar acero duro y alambre como el alambre de piano
Especificaciones Hoja gruesa Especificación 2 Con la primavera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CT305-8 de la serie (Merry) Pinzas de alambre de carburo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico