(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

(Merry) Pinzas de extremo en miniatura

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M-M16

Número de Parte
M-M16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 115
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 0.5 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 0.8
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 239-8648 Masa(g) 60
Características Ideal para ensamblar y reparar equipos de precisión. Características 2 Pinzas japonesas de alicates de corte final (Kuikiri) Características 3 Ideal para cortar en un área profunda.
Especificaciones Hoja delgada Especificación 2 Con la primavera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-M16 de la serie (Merry) Pinzas de extremo en miniatura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico