(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

(Merry) Pinzas inclinadas de doble capa

(Merry) Pinzas inclinadas de doble capa
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El resorte insertado en la unión hace que sea muy fácil de usar.
· Un tipo de dos hojas.
· El ángulo de la pieza de la cuchilla es de 40 °.
· Equipado con una empuñadura de moldeo.
[Aplicaciones]
· Reparación de equipos eléctricos o corte de cables eléctricos.
· Electrodomésticos, electricidad, telecomunicaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

550SH-125

Número de Parte
550SH-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 125
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 0.9 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 1.2
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 395-6687 Masa(g) 125
Características Es muy fácil de usar ya que se inserta un resorte en la unión Características 2 Tipo de dos hojas Características 3 Ángulo de la porción de la cuchilla 40 °
Especificaciones Hoja delgada Especificación 2 Con la primavera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 550SH-125 de la serie (Merry) Pinzas inclinadas de doble capa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico