(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

(Merry) Pinzas de pin Gate

(Merry) Pinzas de pin Gate
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Pinzas
· Modelo: Pinzas
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las pinzas de compuerta con pasador, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PG20-125

Número de Parte
PG20-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 125
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) - Rendimiento de corte de plástico(mmø) 1
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 368-9204 Masa(g) 90
Características La punta es especialmente pequeña, por lo que es ideal para cortar puertas en piezas empotradas Especificaciones Con la primavera Especificación 2 Se instala un tope para evitar la desalineación de las cuchillas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PG20-125 de la serie (Merry) Pinzas de pin Gate.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico