(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

(Merry) Pinzas de servicio pesado de bordes afilados

(Merry) Pinzas de servicio pesado de bordes afilados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Pinzas
· Modelo: Pinzas
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre pinzas de uso pesado con bordes afilados, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
206S-150
206S-175
206S-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de alambre de acero
(mmø)
Rendimiento de corte de alambre de cobre
(mmø)
VA (VVF) Capacidad de corte de alambre
(mmø)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15022.6Núcleo 1.6X3274-1580185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17523Núcleo 2.0X3274-1598260
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2002.63.5Núcleo 2.0X3274-1601330

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Con o sin resorte Disponible
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características Ideal para trabajos eléctricos como cortar alambre de acero blando, alambre de cobre, cable blindado de vinilo e insulok. Características 2 La parte de la cuchilla se afila puliendo y el extremo cortado es casi recto
Especificaciones Cuchilla afilada Especificación 2 Con la primavera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico