(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

(Merry) Pinzas de servicio pesado

(Merry) Pinzas de servicio pesado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 205-150、205-175、205-200
  • 205H-150、205H-175、205H-200

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
205H-150
205H-175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de alambre de cobre
(mmø)
VA (VVF) Capacidad de corte de alambre
(mmø)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1502.6Núcleo 1.6X3287-7937195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1753Núcleo 2.0X3287-7945270

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Con o sin resorte NA
Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 2 Manejar parte Con cubierta moldeada Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Características Ideal para trabajos electricos Características 2 Las manijas 205 (pinzas de servicio pesado) están recubiertas con una cubierta moldeada para que sean extremadamente fáciles de usar. Especificaciones Hoja gruesa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico