(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

(Merry) Pelacables

(Merry) Pelacables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los cables eléctricos se pueden pelar fácilmente.
[Aplicaciones]
· Cortar el cable de los componentes electrónicos o pelar el cable eléctrico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

33S-125

Número de Parte
33S-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 125
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 0.8 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 1.2
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 395-6610 Masa(g) 90
Características Los cables eléctricos se pueden pelar fácilmente. Especificaciones Hoja delgada, hoja plana Especificación 2 Con la primavera
Especificación 3 Con dos agujeros de extracción (ø1.3 mm / ø1.7 mm)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 33S-125 de la serie (Merry) Pelacables.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico