(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

(Merry) Pinzas de mecatrónica (Números de pieza)

(Merry) Pinzas de mecatrónica
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pinzas de precisión con una cabeza más pequeña. Con pasador para evitar que el resorte se caiga.
[Aplicaciones]
· Cortar el cable de los componentes electrónicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

57S-125

Número de Parte
57S-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 125
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 0.8 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 1.2
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 368-9077 Masa(g) 90
Características Pinzas finas con cabeza pequeña Características 2 Con pasador para evitar que el resorte se caiga Especificaciones Hoja delgada
Especificación 2 Con la primavera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 57S-125 de la serie (Merry) Pinzas de mecatrónica.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico