(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves ajustables - tipo ancho, ligeras, TRMW

Llaves ajustables - tipo ancho, ligeras, TRMW
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo ancho con un tamaño más grande que el estándar JIS.
· Ligero, tipo delgado, superior en trabajabilidad, reduce la fatiga.
· La empuñadura está codificada por colores para identificar el tamaño.
[Aplicaciones]
· Óptimo para aflojar / apretar tuercas en espacios estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TRMW-24
TRMW-30
TRMW-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Apertura máxima
(mm)
Longitud total
(mm)
Masa
(g)
Color Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24155100Amarillo352-7212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30203185Rojo352-7221
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

36244275Azul352-7239

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Un tipo ancho con un tamaño más grande que el estándar JIS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico