(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapón de agarre (tipo resistente al aceite)

Tapón de agarre (tipo resistente al aceite)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede enrollar fácilmente alrededor de una herramienta, palanca de control y similares para proporcionar un rendimiento antideslizante.
· Con solo 0,5 mm de grosor, no da sensación de incomodidad mientras lo sujeta.
· Excelente resistencia al aceite ya que se utiliza caucho de nitrilo.
[Aplicaciones]
· Para agarres de herramientas, palancas de operación de maquinaria y manijas de plataforma rodante

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGP-970-BK

Número de Parte
TGP-970-BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 970 Masa(g) 23 Color Negro
Ancho(mm) 30 Dimensiones laterales opuestas(mm) 0.5 Trusco Code 384-1359
Material Caucho de nitrilo, adhesivo acrílico Características Se puede enrollar fácilmente alrededor de una herramienta, palanca de control y similares para proporcionar un rendimiento antideslizante. Especificaciones Con cinta final de bobinado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TGP-970-BK de la serie Tapón de agarre (tipo resistente al aceite).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico