(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Opciones de llave ajustable: cinta de agarre, amortiguador, GTS

Opciones de llave ajustable: cinta de agarre, amortiguador, GTS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • GTS-BK
  • GTS-BL
  • GTS-GN
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 1050
· Masa (sol): 10
· Ancho (mm): 26
· Dimensión del lado opuesto (mm): 0.5
· Material: Poliuretano (Cinta/esponja)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GTS-BL
GTS-GN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul395-8736
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Verde395-8744

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 1050 Masa(g) 10 Ancho(mm) 26
Dimensiones laterales opuestas(mm) 0.5 Material Poliuretano (Cinta / Esponja) Características La cinta de poliuretano de tacto húmedo tiene una fuerza de agarre superior.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico