(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Opciones de llave ajustable: cinta de agarre, amortiguador, ST-B/ST-D/ST-G

Opciones de llave ajustable: cinta de agarre, amortiguador, ST-B/ST-D/ST-G
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Puede ser ampliamente utilizado para agarrar herramientas, raquetas, mangos de bicicleta, etc.
· El espesor es de 2.5 mm.
· Excelente absorción del sudor para evitar resbalones.
· El excelente ajuste inicial se mantiene con un procesamiento especial de resina, para una excelente durabilidad también.
[Aplicaciones]
· Enrolle las empuñaduras de herramientas, raquetas, mangos de bicicleta, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ST-110B
ST-110D
ST-110G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro389-0953
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul oscuro389-0961
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Verde389-0970

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 1020 Masa(g) 8 Ancho(mm) 27
Dimensiones laterales opuestas(mm) 2.5 Material Tejido no tejido y resina de poliuretano. Características Puede ser ampliamente utilizado para el agarre de herramientas, raquetas, mangos de bicicletas, etc.
Aplicación Enrolle las empuñaduras de herramientas, raquetas, mangos de bicicleta, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico