(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca central de carburo, tipo B, revestimiento ALD

Broca central de carburo, tipo B, revestimiento ALD
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El material de carburo que soporta varios mecanizados es más resistente y la forma está optimizada, reduciendo drásticamente los problemas de rotura.
· La velocidad se puede mejorar y la vida se puede extender.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BCD1.0-4CBALD
BCD1.6-6.3CBALD
BCD1.25-5CBALD
BCD2.5-10CBALD
BCD3.15-11.2CBALD
BCD4.0-14CBALD
BCD5.0-18CBALD
BCD6.3-20CBALD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho máximo de chaflán d1
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1435.52.121.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.66.3453.352.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.255402.651.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.510565.33.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.1511.2606.74.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414678.55.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5187510.66.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3208013.28.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) Ambos cuadrados (θ) 60 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento ALD Dirección de rotación Hoja derecha
JIS JISB

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico