(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca central de carburo tipo A 60 °

Broca central de carburo tipo A 60 °
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El material de carburo que soporta varios mecanizados es más resistente y la forma está optimizada, reduciendo drásticamente los problemas de rotura.
· La velocidad se puede mejorar y la vida se puede extender.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CD1.0-4CB
CD1.5-5CB
CD1.6-4CB
CD2.0-5CB
CD2.0-6CB
CD2.5-6CB
CD2.5-6.3CB
CD2.5-8CB
CD3.0-7.7CB
CD3.0-8CB
CD3.15-8CB
CD4.0-10CB
CD4.0-12CB
CD5.0-12CB
CD6.0-16CB
CD6.3-16CB
CD8.0-20CB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14351.3Viejo JIS1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.55401.9Viejo JIS1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.6435.52JISA
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25402.6JISA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26452.6Viejo JIS1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.56453.2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.56.3453.2JISA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58503.2Viejo JIS1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

37.7503.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38503.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.158503.9JISA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410565.2JISA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412635.2Viejo JIS1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

512636.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

616717.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.316718JISA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8208010.3JISA

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) Ambos cuadrados (θ) 60 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo
Revestimiento S / N NA Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico