(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Centro SP de carburo, 90 °, tipo largo, revestimiento ALD

Centro SP de carburo, 90 °, tipo largo, revestimiento ALD
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La herramienta de centrado ahora está disponible en carburo, gracias al centro SP con forma de punta distintiva.
· Admite una amplia gama de piezas de trabajo, desde hierro y acero inoxidable hasta materiales templados, aluminio y similares en el posicionamiento y achaflanado de brocas. Tenemos absoluta confianza en mejorar la productividad sin problemas de rotura.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
90LSPC0.5-2CBALD
90LSPC1.0-3-100CBALD
90LSPC1.0-3-150CBALD
90LSPC1.5-4-100CBALD
90LSPC1.5-4-150CBALD
90LSPC2.0-6-100CBALD
90LSPC2.0-6-150CBALD
90LSPC2.5-8CBALD
90LSPC3.0-10CBALD
90LSPC4.0-12CBALD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Cuchilla individual, dos cuchillas diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro mínimo de chaflán d
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5Sola cuchilla21000.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Doble filo310011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Doble filo315011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5Doble filo41001.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5Doble filo41501.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Doble filo610021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Doble filo615021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5Doble filo81202.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Doble filo1012031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Doble filo1215041

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ambos cuadrados (θ) 90 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento ALD Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico